피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03097.prj},{NB=K0346.12004_(M_ENTSPANNT)},{D=4},{D1=10},{D2=18},{L=38.5},{L1=21},{H=4},{F=1.0},{F1=6},{F2=12},{GEW=0.0136},{EAN=4059245017119},{TAB=1},{XA=13.5},{XB=4.0},{XC=6.6},{XD=10.0},{XE=54.0},{XF=0.50},{XG=1.5},{XH=1.0},{XI=0.5},{XJ=16.0},{XK=2.5},{XL=12.0},{XM=5.8},{XN=4.8},{XO=5.0},{XP=4.7},{XQ=2.2},{XR=5.6},{BESTKIPP=K0346.12004},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift nicht gehärtet},{FORM=M},{AUSF=mit Rastnut},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS='ENTSPANNT','entspannte Position','GESPANNT','gespannte Position'},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0346.12004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0346 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0346.12004
BESTKIPP
Order No.
K0346.12004
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
AUSF
version
lockout type
D
diameter
4
mm
D1
diameter
10
mm
D2
diameter
18
mm
L
Length
38.5
mm
L1
Length
21
mm
H
height
4
mm
F
Chamfer 30°
1.0
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12
N
GEW
Approx. weight
0.0136
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017119
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업